17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SA-400 伸縮足場板「のびテージ」 SA-400

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SA-400 伸縮足場板「のびテージ」

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SA-400

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アルミ製の伸縮足場板です。
・高所作業用
【商品仕様】
・材質:アルミ
・質量(kg):7.5
・全長(m):4.11
・全幅(mm):381

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
仮設足場板(伸縮タイプ)
最大使用質量(kg)
120
全長(mm)
2200~4000
質量(g)
7500
材質1
アルミ
アズワン型番
61-9749-37

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト