ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine 強磁力スターラー F-205D F-205D

Fine 強磁力スターラー F-205D

通常単価(税別)
86,088
税込単価
94,697
通常出荷日:4日目

強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。デジタル表示...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スターラー
  • 回転数 (rpm)
    80~1500
  • 電源 (V)
    100
  • 攪拌容量
    100ml~20l
  • プレート寸法 (mm)
    270X260
  • 外形寸法 (mm)
    276X295X80H
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 0.12A(外部出力コンセント7A付き)
  • メーカー品番
    F-205D
  • TGKコード
    0692630724
  • TGK型番
    0692-63-07-24
  • 重量 (g)
    3800
  • 特長1
    強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。デジタル表示で撹拌速度の再現性がもてます。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
  • 仕様
    モーター:DCブラシレスモータ
  • 付属撹拌子
    40mm1個
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

F-205D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-205Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
80~1500
電源(V)
100
攪拌容量
100ml~20l
プレート寸法(mm)
270X260
外形寸法(mm)
276X295X80H
電源詳細
AC100V 50/60Hz 0.12A(外部出力コンセント7A付き)
メーカー品番
F-205D
TGKコード
0692630724
TGK型番
0692-63-07-24
重量(g)
3800
特長1
強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。デジタル表示で撹拌速度の再現性がもてます。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
仕様
モーター:DCブラシレスモータ
付属撹拌子
40mm1個
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-205D

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,088
( 94,697 )
4日目

詳細情報

基本情報

強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。デジタル表示で撹拌速度の再現性がもてます。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine 強磁力スターラー F-205Dの型番F-205Dのページです。 型番F-205Dに関する仕様情報を記載しております。
Fine 強磁力スターラー F-205Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine 強磁力スターラー F-205D
Fine 強磁力スターラー F-R600
Fine 強力型スターラー F-205D(回転数 80~1500rpm)
Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)
Fine 省スペース 強磁力スターラー F-207
Fine スターラー F-202/F-202SC
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格86,08889,87486,08874,44174,44172,353 -
通常出荷日4日目3日目2日目2日目6日目3日目〜
商品タイプスターラースターラースターラースターラースターラースターラー
回転数(rpm)80~1500 100~1400 80~1500 50~1500 50~1500 70~1400
電源(V)100100100100100100
攪拌容量100ml~20l 0.05l~3l100ml~20l 100ml~10l 100ml~10l 50ml~20l
プレート寸法(mm)270X260128φ270X260120X134120X134225X245

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト