ファクトリーサプライ用品技術窓口

Fine スターラー 中型用 F-201N

Fine スターラー 中型用

通常単価(税別)
48,654
税込単価
53,519
通常出荷日:6日目

ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。長寿命、強力パワー型で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スターラー
  • 回転数 (rpm)
    70~1400
  • 電源 (V)
    100
  • 攪拌容量
    50ml~5l
  • プレート寸法 (mm)
    190X180
  • 外形寸法 (mm)
    196X220X86H
  • 電源詳細
    AC100V 50/60Hz 0.5A 1A
  • メーカー品番
    F-201N
  • TGKコード
    0692630706
  • TGK型番
    0692-63-07-06
  • 重量 (g)
    2000
  • 特長1
    ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。長寿命、強力パワー型です。撹拌容量も5Lまで可能になりました。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
  • 付属撹拌子
    30mm1個
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

F-201N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-201Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
70~1400
電源(V)
100
攪拌容量
50ml~5l
プレート寸法(mm)
190X180
外形寸法(mm)
196X220X86H
電源詳細
AC100V 50/60Hz 0.5A 1A
メーカー品番
F-201N
TGKコード
0692630706
TGK型番
0692-63-07-06
重量(g)
2000
特長1
ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。長寿命、強力パワー型です。撹拌容量も5Lまで可能になりました。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
付属撹拌子
30mm1個
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-201N

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,654
( 53,519 )
6日目

詳細情報

基本情報

ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。長寿命、強力パワー型です。撹拌容量も5Lまで可能になりました。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Fine スターラー 中型用の型番F-201Nのページです。 型番F-201Nに関する仕様情報を記載しております。
Fine スターラー 中型用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Fine スターラー 中型用
Fine 中型スターラー F-201N(回転数 70~1400rpm)
Fine 強磁力スターラー F-205D
Fine 強磁力スターラー F-R600
Fine 小型・軽量スターラー FS-05
Fine 強磁力スターラー F-207(回転数 50~1500rpm)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格48,65448,65486,08889,87424,00074,441
通常出荷日6日目2日目4日目3日目6日目2日目
商品タイプスターラースターラースターラースターラースターラースターラー
回転数(rpm)70~1400 70~1400 80~1500 100~1400 50~1500 50~1500
電源(V)100100100100100100
攪拌容量50ml~5l 50ml~5l 100ml~20l 0.05l~3l50~2000mL 100ml~10l
プレート寸法(mm)190X180190X180270X260128φ80X135120X134

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト