17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スチールラバーシート MGPシリーズ

スチールラバーシート MGPシリーズ
通常単価(税別)
8,36081,000
税込単価
9,19689,100
通常出荷日:8日目~15日目

【特長】・スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。・はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲...

詳細を確認
  • この商品は、マグネットシートではありません。鉄製品にマグネットをくっつける場合とは強さが異なります。マグネットの強度をお確めの上ご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番サイズアズワン型番
MGP-1900mm×10m61-9938-51
MGP-3620mm×15m61-9938-53
MGP-4620mm×15m61-9938-54

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

(mm)

アズワン型番

最小発注数量
900×10m
61-9938-51
1個
900×1m
61-9938-52
1個
620×15m
61-9938-53
1個
620×15m
61-9938-54
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,000
( 88,000 )
15日目
8,360
( 9,196 )
8日目
65,000
( 71,500 )
15日目
81,000
( 89,100 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。
・はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。
・貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。
・壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。
・建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。

ご注意

  • この商品は、マグネットシートではありません。鉄製品にマグネットをくっつける場合とは強さが異なります。マグネットの強度をお確めの上ご使用ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールラバーシート MGPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールラバーシート MGPシリーズ
スチールラバーシート MGPシリーズ
樹脂板材 PETシリーズ
アクリル板 AFシリーズ
ナイロンメッシュ PAシリーズ
ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ
メーカー日本緑十字社アズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,360-1,200 -1,000 -116 -9,030 -6,400 -
通常出荷日8日目〜8日目〜9日目〜1日目〜12日目〜12日目
材質シート/鉄粉・CPE、粘着剤/アクリル樹脂系-----
厚さ(mm)0.5-----
特長フタル酸系可塑剤フリー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト