17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル溶存酸素計スタンダードタイプ 30207959

通常単価(税別)
164,793
税込単価
181,272
通常出荷日:1日目

【特長】・IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。・ダイヤル式のT-Padにより、...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-8512-21

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

30207959
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

30207959の仕様・寸法情報

アズワン型番
1-8512-21
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
30207959
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
164,793
( 181,272 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも活用できます。
・ダイヤル式のT-Padにより、操作が容易です。
【商品仕様】
・型番:30207959
・測定範囲:本体/0.00~99.9mg/L、付属電極/0~20mg/L
・本体分解能:0.01mg/L
・本体精度:±0.5%
・メモリ点数:200
・電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)
・サイズ:222×70×35mm
・付属電極サイズ:シャフト長/120mm、シャフト径/12mm
・重量:270g
・防塵防水:IP67
・S4スタンダード
・Seven2Go
・付属品:電極、電極クリップ、検査証、規格適合証

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル溶存酸素計スタンダードタイプ 30207959の型番30207959のページです。 型番30207959に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル溶存酸素計スタンダードタイプ 30207959のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル溶存酸素計スタンダードタイプ 30207959
光学式溶存酸素計スタンダードキット 30207971
ポータブル溶存酸素計 OM-71シリーズ用 DO電極
TOA DM-32P ポータブル溶存酸素・pH計
ポータブル防水溶存酸素メーター用交換電極 DO-500
EC標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ
メーカーメトラー・トレドメトラー・トレド三商三商アズワンアズワン
通常価格164,793245,39590,800166,50034,3043,300 -
通常出荷日1日目35日目19日目7日目1日目1日目〜
アズワン型番1-8512-211-2851-11----

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト