17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
石英板 丸型タイプ
アズワン
ガラス板 石英 透明
アズワン
シグマ光機 ペランブロッカプリズム PBPQ-30L20-10

シグマ光機 ペランブロッカプリズム

通常単価(税別)
94,000
税込単価
103,400
通常出荷日:15日目

【特長】・ペランブロッカプリズムはブリュスター分散プリズムの一種で、入射方向に対し直角で出射する特徴が...

詳細を確認
  • A (mm)
    30
  • B (mm)
    50
  • C (mm)
    20
  • θ1
    56.13°
  • θ2
    79.5°
  • アズワン型番
    61-6948-91

型番:

PBPQ-30L20-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PBPQ-30L20-10の仕様・寸法情報

A(mm)
30
B(mm)
50
C(mm)
20
θ1
56.13°
θ2
79.5°
アズワン型番
61-6948-91

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
PBPQ-30L20-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,000
( 103,400 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペランブロッカプリズムはブリュスター分散プリズムの一種で、入射方向に対し直角で出射する特徴があります。
・YAGレーザをブリュスター角度で入射させると、基本波(1064nm)と2倍波(532nm)をビームを分離することができます。
・ブリュスター角度と臨界角を使用しているので、反射による損失が発生せず、高い透過率が得られます。
・ペランブロッカプリズムはコーティングがないので、高エネルギーのパルスレーザでも使用することができます。
・プリズムするYAGの基本波(不可視光)、または、2倍波(緑)のビームの光量が最小になる角度(ブリュスター角度)に合わせて使用します。
・レーザビームの偏光方向はプリズムの底面と平行になるように変換してご使用ください。
・多波長発振ののArレーザの分光にも使用できます。
・※紫外波長の出射ビームはブリュスター角度から外れているので、無反射にはなりません。
・※非偏光の分散プリズムとしても使用できますが、ブリュスター角度で入射させないと、入射角度に対し直角に出射しません。
・※S偏光のレーザビームを入射させても分光することはできますが、入射面と出射面で反射損失が発生します。
・※ノーコート面に指紋や汚れが付くと、全反射や無反射の効果が得られなくなります。
・※ノーコート面には、何物にも接触させないでご使用ください。
・※実測のA・B寸法は面取りを含むので、若干短くなります。
・※寸法公差は面取りを含まない各面の交差位置で定義されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シグマ光機 ペランブロッカプリズムの型番PBPQ-30L20-10のページです。 型番PBPQ-30L20-10に関する仕様情報を記載しております。
シグマ光機 ペランブロッカプリズムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シグマ光機 ペランブロッカプリズム
シグマ光機 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ
断熱ガラスクロス
ステンレスシームレスパイプ MTSUSシリーズ
ポリイミド積層板 750μm厚
アルミニウム板
メーカーシグマ光機シグマ光機アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格94,0003,100 -43,977 -3,959 -40,0003,359 -
通常出荷日15日目15日目〜11日目〜8日目〜10日目8日目〜
A(mm)30-----
B(mm)50-----
C(mm)20-----
θ156.13°-----
θ279.5°-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト