ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • チューブ型番

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ 06509-15

送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ 06509-15 06509-15
通常単価(税別)
47,813
税込単価
52,594
通常出荷日:1日目

【特長】・マスターフレックス用チューブです。・安価な一般実験用です。無色透明ですので液の流れを目視でき...

詳細を確認

型番:

06509-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

06509-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
4.8×9.8~10.0
全長(m)
15
詳細タイプ
タイゴンE-ラボ
メーカー商品名
送液ポンプ用チューブ 06509-15
アズワン型番
3-1662-07
チューブ型番
L/S15
内容量
1本

商品情報

【特長】
・マスターフレックス用チューブです。
・安価な一般実験用です。無色透明ですので液の流れを目視できます。EOG・オートクレーブ滅菌ができます。
【商品仕様】
・型番:06509-15
・長さ:15m
・内径×外径(Φmm):4.8×9.8~10.0
・種類:タイゴンE-ラボ
・チューブ型番:L/S15
・種類:ダイゴンE-ラボ

型番リスト

表示件数
型番
06509-15

チューブ型番

内容量

最小発注数量
L/S15
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,813
( 52,594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マスターフレックス用チューブです。
・安価な一般実験用です。無色透明ですので液の流れを目視できます。EOG・オートクレーブ滅菌ができます。
【商品仕様】
・型番:06509-15
・長さ:15m
・内径×外径(φmm):4.8×9.8~10.0
・種類:タイゴンE-ラボ
・チューブ型番:L/S15
・種類:ダイゴンE-ラボ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ 06509-15の型番06509-15のページです。 型番06509-15に関する仕様情報を記載しております。
送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ 06509-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送液ポンプ用チューブ ダイゴンE-ラボ 06509-15
送液ポンプ用チューブ タイゴンE-食品用
送液ポンプ用チューブ FDAバイトン
送液ポンプ用チューブ シリコン白金処理
送液ポンプ用チューブ シリコン過酸化物処理
ローラーポンプ用シリコンチューブ rps48
メーカーマスターフレックスマスターフレックスマスターフレックスマスターフレックスマスターフレックスケニス
通常価格47,81320,474 -31,938 -18,600 -21,000 -10,320
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目6日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
内径×外径(mm)4.8×9.8~10.0----4.8×8
全長(m)15157.57.57.510
詳細タイプタイゴンE-ラボタイゴンE-食品用FDAバイトンシリコン白金処理シリコン過酸化物処理-
メーカー商品名送液ポンプ用チューブ 06509-15-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト