17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コッくん 取付部強化タイプ MWC-40S

コッくん 取付部強化タイプ MWC-40S

通常単価(税別)
22,807
税込単価
25,088
通常出荷日:6日目

【特長】 ・誰でも簡単ワンタッチ着脱はコッくん“(R)”だけ。 ・油こぼれなく、スムーズな給油ができま...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    運搬車
  • サイズ (mm)
    130×55
  • 本体/オプション
    本体
  • 質量 (g)
    580
  • 詳細材質
    バルブ:黄銅、取付部:SUS、エルボ:PP、パッキン:NBR
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 缶上部に空気穴を開けて使用します。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • TGK型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

TGK型番

内容量

最小発注数量
0888-56-99-73
1個
1個
0888-56-99-74
1個
1個
0888-56-99-72
1個
1個
0888-56-99-71
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,807
( 25,088 )
6日目
22,807
( 25,088 )
6日目
22,807
( 25,088 )
6日目
22,807
( 25,088 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・誰でも簡単ワンタッチ着脱はコッくん“(R)”だけ。
・油こぼれなく、スムーズな給油ができます。
・レバー・ツマミの色分けで油の種類分けができます。
・オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなく簡単です。
・繰り返し使用でき、経済的です。
・使用可の容器:一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶・ドラム缶(アダプター要)

ご注意

  • 缶上部に空気穴を開けて使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コッくん 取付部強化タイプ MWC-40Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コッくん 取付部強化タイプ MWC-40S
コッくん 取付部強化タイプ MWC-40S(TGK)
コッくん Pタイプ
コッくん Pタイプ(TGK)
コッくん Bタイプ
コッくん Bタイプ(TGK)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格22,80722,8074,041 -4,041 -7,300 -7,300 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
詳細タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
サイズ(mm)130×55130×55113×110113×110--
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
質量(g)580580----
詳細材質バルブ:黄銅、取付部:SUS、エルボ:PP、パッキン:NBRバルブ:黄銅、取付部:SUS、エルボ:PP、パッキン:NBRツマミ部:POM、本体:PP、パッキン:NBRツマミ部:POM、本体:PP、パッキン:NBRバルブ:黄銅、取付部・エルボ:PP、パッキン:NBRバルブ:黄銅、取付部・エルボ:PP、パッキン:NBR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト