17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マックス MZ626 500℃耐熱手袋ロング MZ626

マックス MZ626 500℃耐熱手袋ロング

通常単価(税別)
9,8008,733
税込単価
10,7809,606
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高強力繊維「ザイロン®」「ケブラー®」を使用し、高耐熱性・高切創性を有しています。・手の平部...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4696-11

型番:

MZ626
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MZ626の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4696-11
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MZ626
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,8008,733
( 9,606 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力繊維「ザイロン®」「ケブラー®」を使用し、高耐熱性・高切創性を有しています。
・手の平部の内側には断熱材として、パラ系アラミド繊維フエルトを使用しています。
【商品仕様】
・材質:甲・平裾/アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維、アラミド繊維フエルト(綿貼)
・全長:32cm
・素材耐熱温度:平側-500℃、甲側-300℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マックス MZ626 500℃耐熱手袋ロングの型番MZ626のページです。 型番MZ626に関する仕様情報を記載しております。
マックス MZ626 500℃耐熱手袋ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マックス MZ626 500℃耐熱手袋ロング
マックス MZ623 500℃耐熱手袋
遮熱手袋 600mm 1双
遮熱手袋 400mm 1双
500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)
マックス 500℃対応耐熱手袋(ロング) MZ627
メーカーマックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)マックス(手袋)アズワンマックス(手袋)
通常価格9,8009,30018,50012,5009,8009,794
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
アズワン型番61-4696-1161-4696-093-5497-023-5497-01--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト