17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

磁製ブフナー型ロート 62~163φ ニッカトー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

磁製ブフナー型ロート 62~163φ ニッカトー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

11142103

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
ブフナー型の磁製ロートです。
【適合ろ紙】Φ55mm用
【内径】Φ62mm

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロート
内径(mm)
62φ
適合ろ紙
55φmm用
ロート内径(mm)
-
ロート外径(mm)
-
ロート長さ
-
ロート下斜め
-
足の長さ
-
品番
1
TGKコード
0696302803
TGK型番
0696-30-28-03
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト