17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IVF用4ウエルマルチディッシュ(体外受精用)66×66mm1箱(4個/包)【30個入り】

通常単価(税別)
48,070
税込単価
52,877
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・型番:179830・仕様:4ウエルマルチディッシュ・サイズ(mm):66×66・入数:1...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-5220-02

型番:

179830
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

179830の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-5220-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
179830
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,070
( 52,877 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:179830
・仕様:4ウエルマルチディッシュ
・サイズ(mm):66×66
・入数:1箱(4個/包×30包入)
・材質:PS(ポリスチレン)
・培養面積(1ウェルあたり):1.9cm2
・パイロジェンフリー
・CEマーク取得
・MEAテスト済
・エアーベント付き
・γ線滅菌済

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IVF用4ウエルマルチディッシュ(体外受精用)66×66mm1箱(4個/包)の型番179830のページです。 型番179830に関する仕様情報を記載しております。
IVF用4ウエルマルチディッシュ(体外受精用)66×66mm1箱(4個/包)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IVF用4ウエルマルチディッシュ(体外受精用)66×66mm1箱(4個/包)
IVF用35mmディッシュ(体外受精用)40×12mm 1箱(10個/包)150255
フィルセルファクトリー イージー 4段(培養面積:2,528cm2)
マイクロウェルプレート 1ウェルあたり容量 300・400μl
細胞培養ペトリディッシュ 150464
イムノプレート マキシソープ ピンチバー442404
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格48,07046,94273,39925,53519,77829,937
通常出荷日10日目お見積りお見積り1日目1日目1日目
アズワン型番3-5220-023-5220-033-3452-03-1-7364-133-5231-01

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト