17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

W14B-S4607 W14型 ワゴン W14B-S4607

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

W14B-S4607 W14型 ワゴン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

W14B-S4607

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・パンチング棚を使しています。
・柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸):D460×W760×H815
・段数:2段
・材質:棚板(パンチング棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) サイドハンドル/SUS304
・キャスター:φ100ナイロンウレタン車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
・耐荷重:約200Kg/台
・お客様組立品
・棚板は25mmピッチで上下移動可能です
・製造国:日本

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト