ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
岩下 プランジャー PPシリーズ【50個入り】 |
|
京セラ MVVN型(外径・倣い加工) |
|
アズワン プレシート【1~5個入り】 |

【特長】確信的なメルトブロー技術によって生まれたデプスフィルターです。
・・連続的な3層の密度勾配を有しているため、ロングライフが得られます。
・・メディア部は極細のμファイバーで構成されており、ろ過制度が正確で、センターコアをなくしたことにより従来のメルトフローの3分の1以下の初期圧損が実現。
・・製法で一切の添加物、バインダーなどの使用せず電子部品、医薬品、食品のラインにも安心してご利用できます。・DOE(ダブルオープンエンド)形状ガスケットがありません。
【商品仕様】
・品名:ポリプロピレンデプスフィルター
・規格:・DOE 形状
・型式:YSYP-5P-250
・孔径(μm):5
・入数(本):5
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ダイヤフラムバルブ SPシリーズ
0通常価格(税別):24,123円~

アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
0通常価格(税別):9,079円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,413円~

アズワン
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
5通常価格(税別):1,741円~

東京硝子器械
ラボジャッキ 80×80~300×300mm ノブ式/ラチェット式
5通常価格(税別):8,648円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):874円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):8,750円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,037円~