17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日陶科学 自動乳鉢 ALM200

日陶科学 自動乳鉢

通常単価(税別)
388,453
税込単価
427,298
通常出荷日:26日目

【特長】・乳鉢と乳棒を各々のモーターによって逆回転させ、強力に粉砕、混練作業を行います。・乳鉢が簡単に...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3237-38

型番:

ALM200
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ALM200の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3237-38
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ALM200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
388,453
( 427,298 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乳鉢と乳棒を各々のモーターによって逆回転させ、強力に粉砕、混練作業を行います。
・乳鉢が簡単に取り外せるので、試料の取り出しや洗浄が容易にできます。
・低速回転および低押力のため、手擂りと同等の効果が得られます。
・少量の無機・有機性の試料を乾式および湿式で粉砕・混練する作業に適しています。
・一軸式の最もシンプルなタイプです。
・磁性・アルミナ・メノーの材質の乳棒・乳鉢に交換できます。
・作業中も試料状態を目で確認できるオープン式です。
【商品仕様】
・幅(mm):210
・奥行(mm):350
・高さ(mm):600~775
・電源(V):単相100
・消費電力(W):46/41
・摘要:アルミナ乳鉢200mm
・質量(kg):20
・回転数(乳棒):100/120rpm
・回転数(乳鉢):6/7rpm(50/60Hz)
・回転数(rpm)乳棒:100/120
・回転数(rpm)乳鉢:6/7
・生産国:日本
・重量:20kg
・セット内容:乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター
・メーカー型番:ALM200
・コード番号:463-3610

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日陶科学 自動乳鉢の型番ALM200のページです。 型番ALM200に関する仕様情報を記載しております。
日陶科学 自動乳鉢のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日陶科学 自動乳鉢
自動乳鉢 ALM/ANM
自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳鉢
自動乳鉢ANM1000シリーズ
自動乳鉢 ANM1000シリーズ アルミナ乳棒
自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 メノウ乳鉢
メーカー日陶科学ケニス日陶科学アズワン日陶科学ケニス
通常価格388,453364,000 -25,063 -70,700 -11,898 -273,600
通常出荷日26日目9日目6日目10日目〜5日目9日目
アズワン型番61-3237-38-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乳鉢カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト