ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日本エアーテック 気流可視化装置 250×185×255 日本エアーテック |
|
をくだ屋技研 バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ |
|
東京理化器械 攪拌シール TBO型(東京硝子器械) |
【特長】
・純水を超音波振動により微細化したミストを発生させ、クリーン環境を汚染せずに気流の可視化が可能です。
・軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
【商品仕様】
・型番:KCV-M01
・仕様:本体
・材質:PVC(塩化ビニル樹脂)
・サイズ:150×280×220mm
・重量:約3kg
・風量:0~30L/min
・ミスト発生量:0.3L/h
・連続運転時間:60分
・電源:AC100V 50/60Hz
・消費電力:50W
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ステンレスハンガーラック
0通常価格(税別):64,655円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
クレシアEFハンドタオルソフトタイプ 37018/37055
5通常価格(税別):190円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

ブラストン
PU指先コート編手袋(スーパーエコノミータイプ)10双入
3通常価格(税別):2,435円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~