17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

極細チューブ NPK-055 50m巻 NPK-055

極細チューブ NPK-055 50m巻

通常単価(税別)
17,952
税込単価
19,747
通常出荷日:11日目

【特長】耐熱性と耐薬品性にすぐれています。・耐加水分解性にすぐれ、高温、高圧の水中でも化学的影響をうけ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0742-17-15-25

ご注意

  • 包装形態:ドーナツ巻

型番:

NPK-055
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NPK-055の仕様・寸法情報

TGK型番
0742-17-15-25
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
NPK-055
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,952
( 19,747 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】耐熱性と耐薬品性にすぐれています。
・耐加水分解性にすぐれ、高温、高圧の水中でも化学的影響をうけません。
【商品仕様】
・型式:NPK-055
・内径(Φmm):0.40
・寸法交差:±0.05
・外径(Φmm):0.80
・寸法公差:±0.05
・1巻(m):50
・用途:理化学用配管チューブ、各種絶縁チューブ等

ご注意

  • 包装形態:ドーナツ巻

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

極細チューブ NPK-055 50m巻の型番NPK-055のページです。 型番NPK-055に関する仕様情報を記載しております。
極細チューブ NPK-055 50m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極細チューブ NPK-055 50m巻
極細チューブ NPK-059 50m巻
塩ビ系エラストマーメディルチューブ V580Cφ7×10 15m巻 東京硝子器械
ザルスタット V底自立型チューブ 50mL 滅菌 東京硝子器械
ステンレスチューブ φ1/16×φ0.5 5m
PEEKチューブ φ1/16×φ0.25 青 5m
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格17,95221,59011,76825,2009,33414,600
通常出荷日11日目11日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0742-17-15-250742-17-15-290280-17-09-390000-28-23-010170-17-15-130170-17-15-01

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト