17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

平角缶(1ケロ) 20L

通常単価(税別)
2,642
税込単価
2,906
通常出荷日:1日目

【特長】・持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。・両側面にリブが付いています。【商品仕様】・型番...

詳細を確認

型番:

20L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
PE(ポリエチレン)製容器
形状
角型
容量(L)
20
アズワン型番
10-4107-55

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
20L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,642
( 2,906 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ちやすい取っ手付きで、持ち運びに便利です。
・両側面にリブが付いています。
【商品仕様】
・型番:20L
・材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)
・使用温度範囲:0~70℃
・容量:20L
・目盛(mL):
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平角缶(1ケロ) 20Lの型番20Lのページです。 型番20Lに関する仕様情報を記載しております。
平角缶(1ケロ) 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平角缶(1ケロ) 20L
JPボトル 1L JPー1000 滅菌済
テーパータンク丸型 100L ネジキャップ
手提げ平角瓶
扁平缶 正角 広口 ボールコック付 20L
扁平缶 正角 広口 ケミカルコック付 20L
メーカーニッコーニッコーニッコーアズワン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格2,64222,75977,7004,46010,0295,545
通常出荷日1日目1日目35日目1日目10日目10日目
商品タイプPE(ポリエチレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状角型丸型丸型角型角型角型
容量(L)201100102020L
アズワン型番10-4107-5511-0305-5570-8633-55---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト