17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が48型番あります。

球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25)DLBシリーズ

通常単価(税別)
11,30019,800
税込単価
12,43021,780
通常出荷日:1日目~65日目

屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(φmm)

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

中心厚 tc

(mm)

バックフォーカス

偏心

アズワン型番

最小発注数量
25
40.9
7.7
12.5
34.2mm
<1′
61-6920-83
1個
25
69.9
6.3
9
65.3mm
<1′
61-6920-86
1個
12.7
25.1
5.3
7.3
21.5mm
<1′
61-6920-53
1個
15
25.2
6
8.8
20.7mm
<1′
61-6920-61
1個
15
30.1
5.7
8
26mm
<1′
61-6920-62
1個
20
30.6
6.8
10.9
24.9mm
<1′
61-6920-69
1個
20
40.1
6.2
9.2
35.3mm
<1′
61-6920-70
1個
20
50.2
5.7
8.1
46mm
<1′
61-6920-71
1個
20
60.2
5.4
7.4
56.6mm
<1′
61-6920-72
1個
25
50.1
7.1
10.9
44.9mm
<1′
61-6920-84
1個
25
60.1
6.7
9.8
55.2mm
<1′
61-6920-85
1個
25
80
6.2
8.5
75.9mm
<1′
61-6920-87
1個
25.4
40.9
7.6
12.5
44.9mm
<1′
61-6920-96
1個
25.4
50.1
7
10.9
44.9mm
<1′
61-6920-97
1個
25.4
60.1
6.6
9.8
55.2mm
<1′
61-6920-98
1個
25.4
69.9
6.2
9
65.3mm
<1′
61-6920-99
1個
25.4
80
6.1
8.5
75.9mm
<1′
61-6921-01
1個
30
50.3
8.6
14.1
43.5mm
<1′
61-6921-10
1個
30
60.3
8.1
12.6
53.9mm
<1′
61-6921-11
1個
30
70.8
7.7
11.5
65mm
<1′
61-6921-12
1個
30
80.3
7.4
10.7
75mm
<1′
61-6921-13
1個
30
100.7
6.8
9.5
96mm
<1′
61-6921-14
1個
30
120.1
6.6
8.8
115.7mm
<1′
61-6921-15
1個
30
150
6.3
8.1
146mm
<1′
61-6921-16
1個
30
169.9
6.1
7.7
166mm
<1′
61-6921-17
1個
30
200.2
6
7.3
196.4mm
<1′
61-6921-18
1個
30
220.2
5.9
7.1
216.5mm
<1′
61-6921-19
1個
30
249.7
5.8
6.9
246.1mm
<1′
61-6921-20
1個
30
300.4
5.7
6.6
296.9mm
<1′
61-6921-21
1個
30
350
5.6
6.4
346.2mm
<3′
61-6921-22
1個
30
400
5.5
6.2
396.3mm
<3′
61-6921-23
1個
30
450
5.5
6.1
446.5mm
<3′
61-6921-24
1個
30
500
5.5
6
496.5mm
<3′
61-6921-25
1個
40
60.2
11
19.3
50.2mm
<1′
61-6921-26
1個
40
70.3
10.2
17.2
61.7mm
<1′
61-6921-27
1個
40
80.2
9.7
15.8
71.8mm
<1′
61-6921-28
1個
40
99.9
8.9
13.7
92.8mm
<1′
61-6921-29
1個
40
120
8.3
12.3
113.7mm
<1′
61-6921-30
1個
40
150.1
7.7
10.9
144.5mm
<1′
61-6921-31
1個
40
169.7
7.5
10.3
164.5mm
<1′
61-6921-32
1個
40
199.7
7.2
9.6
194.8mm
<1′
61-6921-33
1個
40
220.7
7
9.2
216mm
<1′
61-6921-34
1個
40
249.1
6.9
8.8
244.6mm
<1′
61-6921-35
1個
40
300.5
6.7
8.3
296.1mm
<1′
61-6921-36
1個
40
349.9
6.5
7.9
345.8mm
<1′
61-6921-37
1個
40
399.7
6.4
7.6
395.7mm
<1′
61-6921-38
1個
40
450
6.3
7.4
445.5mm
<3′
61-6921-39
1個
40
500
6.3
7.2
495.6mm
<3′
61-6921-40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,600
( 16,060 )
15日目
12,200
( 13,420 )
35日目
12,200
( 13,420 )
15日目
12,200
( 13,420 )
15日目
11,300
( 12,430 )
15日目
14,100
( 15,510 )
15日目
13,200
( 14,520 )
15日目
12,200
( 13,420 )
15日目
11,300
( 12,430 )
15日目
14,100
( 15,510 )
35日目
13,200
( 14,520 )
15日目
11,300
( 12,430 )
15日目
14,600
( 16,060 )
15日目
14,100
( 15,510 )
15日目
13,200
( 14,520 )
15日目
12,200
( 13,420 )
15日目
11,300
( 12,430 )
15日目
16,900
( 18,590 )
19日目
15,000
( 16,500 )
15日目
14,100
( 15,510 )
15日目
13,200
( 14,520 )
15日目
11,300
( 12,430 )
15日目
11,300
( 12,430 )
15日目
11,300
( 12,430 )
15日目
11,300
( 12,430 )
65日目
11,300
( 12,430 )
15日目
11,300
( 12,430 )
15日目
11,300
( 12,430 )
15日目
11,300
( 12,430 )
1日目
11,300
( 12,430 )
15日目
11,300
( 12,430 )
15日目
11,300
( 12,430 )
15日目
11,300
( 12,430 )
15日目
19,800
( 21,780 )
26日目
18,800
( 20,680 )
15日目
16,900
( 18,590 )
15日目
15,000
( 16,500 )
15日目
14,100
( 15,510 )
15日目
14,100
( 15,510 )
15日目
13,200
( 14,520 )
15日目
13,200
( 14,520 )
15日目
13,200
( 14,520 )
15日目
13,200
( 14,520 )
15日目
13,200
( 14,520 )
15日目
13,200
( 14,520 )
15日目
13,200
( 14,520 )
15日目
13,200
( 14,520 )
15日目
13,200
( 14,520 )
15日目

詳細情報

基本情報

屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。
望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
【特長】
・可視光全域で焦点距離のズレが小さく、収差が最小になるように最適化されています
・色収差だけではなく球面収差も良く補正されているので、レーザのコリメートレンズとして最適です
・球面収差だけではなく、コマ収差や非点収差も比較的小さいので、望遠鏡の対物レンズや顕微鏡の結像レンズなどの結像系に使うことができます
・外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25)DLBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25)DLBシリーズ
球面平凸レンズ(合成石英 φ25~φ30) SLSQシリーズ
ニューライトパイプ 10φ×20φ×1000L
球面平凸レンズ(合成石英 φ5~φ20) SLSQシリーズ
ポリカーボネート丸棒 25φ×1000L
アクリルパイプ 外径 25㎜φ 内径 19㎜φ 厚み 3.0㎜ 長さ 50㎝
メーカーシグマ光機シグマ光機コクゴシグマ光機コクゴケニス
通常価格11,300-9,200 -3,90612,5005,2005,040
通常出荷日1日目〜15日目〜7日目15日目〜3日目11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト