17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Dランプ S111-005 S111-005

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Dランプ S111-005

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S111-005

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】D2ランプは紫外連続スペクトル光源として、分光光度計や高速クロマトグラフ(HPLC)、原子吸光光度計(バックグラウンド補正)等の分析機器に広く使われています。
【商品仕様】
・品目:分析装置用D2ランプ 重水素ランプ
・型式:S111-005
・対応装置及び対応型式:装置名:液クロ
・メーカー名:島津
・装置型式:SPD6、SPD7
・D2ランプ型式:062-65056-03
・出力変動(ランプ点灯30分後)
・:ドリフト(光出力の経時変化量):±0.5%/h
・:フラツキ(光出力の短時間内の変動の最大値):0.1%P-P
・平均寿命:2000時間

指定中の仕様・寸法情報

TGK型番
0886-80-97-05
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト