17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小津産業 ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱) 031223

小津産業 ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)

通常単価(税別)
26,801
税込単価
29,481
通常出荷日:7日目

【特長】・医療用機器ワイピング用のポップアップ品です。・旭化成せんいのベンリーゼ使用。【商品仕様】・材...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3510-09

型番:

031223
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

031223の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3510-09
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
031223
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,801
( 29,481 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・医療用機器ワイピング用のポップアップ品です。
・旭化成せんいのベンリーゼ使用。
【商品仕様】
・材質:ベンリーゼ
・規格:290×290mm4折り
・入数:1ケース(100枚/箱×24箱)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小津産業 ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)の型番031223のページです。 型番031223に関する仕様情報を記載しております。
小津産業 ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小津産業 ダスパーNO-30 1ケース(100枚/箱×24箱)
小津産業 シルボンワイプG 1ケース(100枚/箱×30箱)
小津産業 ダスパー シグマ 150枚×50箱入
リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束
小津産業 ベンコット(R)TFぞうきん 200枚入
小津産業 ノア レーヨン・ポリエステル複合ワイパー TW70
メーカー小津産業小津産業小津産業小津産業小津産業小津産業
通常価格26,80124,98324,49718,01242,43723,211
通常出荷日7日目10日目1日目7日目15日目1日目
アズワン型番61-3510-0961-3510-1061-0085-0561-3510-1661-0085-1361-0085-36
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト