17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堀場 F-74BW-T pH・水質計 LAQUA F-74BWT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

堀場 F-74BW-T pH・水質計 LAQUA

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F-74BWT

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・タッチパネルによる直感的な操作とナビ。
・パソコンと簡単接続、USBメモリ対応。
・USP/EP/JPの製薬用水測定対応。
・一台で2項目を同時測定・表示。
・より信頼性の高いバリデーション機能。GLP、GMP対応。
・測定項目:CH1:pH・mV(ORP)・イオン CH2:電気伝導率・比抵抗・塩分・TDS
・規格:本体のみ
・測定範囲/pH(分解能):0.000~14.000pH(0.001pH)
・測定範囲/mV(ORP)(分解能):±1999.9mV(0.1mV)
・測定範囲/温度(分解能):0.0~100.0℃(0.1℃)
・測定範囲/イオン(分解能):0.00μg/L~999g/L(mol/L)(有効数字3桁)
・測定範囲/電気伝導率(分解能):セル定数100m**:0.000mS/m~19.99S/m セル定数10m**:0.0μS/m~1.999S/m セル定数1000m**:0.00mS/m~199.9S/m(0.05%FS)
・測定範囲/塩分(分解能):0.00~80.00PPT/0.000~8.000%(0.01PPT/0.001%)
・測定範囲/抵抗率(分解能):セル定数100m**:0.00Ω・m~199.9kΩ・m セル定数10m**:0.0Ω・m~1.999MΩ・m セル定数1000m**:0.000Ω・m~19.99kΩ・m(0.05%FS)
・測定範囲/TDS(分解能):0.01mg/L~100g/L(0.01mg/L)
・計器再現性/pH:±0.005pH±1digit
・計器再現性/mV(ORP):±0.1mV±1digit
・計器再現性/温度:±0.1℃±1digit
・計器再現性/イオン:±0.5%F.S.±1digit
・計器再現性/電気伝導率:±0.5%F.S.±1digit
・計器再現性/抵抗率:±0.5%F.S.±1digit
・電源:AC100~240V 50/60Hz
・本体寸法・重量:W174×D170×H73mm・約500g(電極スタンド、ACアダプタ除く)
※電極は別売です。

指定中の仕様・寸法情報

ケニス型番
3-311-0884
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト