17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニザルトRC15 0.2μm LS型 500個入 17761Q

ミニザルトRC15 0.2μm LS型 500個入

通常単価(税別)
84,946
税込単価
93,441
通常出荷日:20日目

【特長】残液量が少なく、タンパク質低吸着。・低溶出な膜材料を採用。・幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有...

詳細を確認
  • TGK型番
    0355-43-16-06

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

17761Q
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

17761Qの仕様・寸法情報

TGK型番
0355-43-16-06
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

型番リスト

表示件数
型番
17761Q
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,946
( 93,441 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】残液量が少なく、タンパク質低吸着。
・低溶出な膜材料を採用。
・幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可)
・オートクレーブ可能。
【商品仕様】
・水系/非水系
・品名:分析前処理用フィルター ミニザルトRC 15
・型式:17761Q
・孔径(μm):0.2
・出口形状:LS型
・滅菌:×
・膜材質:RC:再生セルロース
・入数(個):500
・膜材質:RC(再生セルロース)
・容器材質:PP(ポリプロピレン)
・有効ろ過面積:1.7cm^2
・フィルター(φ):15mm
・外径(φ):25mm
・孔径(μm):0.2/0.45
・残液量:10μL
・最大使用圧:6bar
・耐熱温度:121℃

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニザルトRC15 0.2μm LS型 500個入の型番17761Qのページです。 型番17761Qに関する仕様情報を記載しております。
ミニザルトRC15 0.2μm LS型 500個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニザルトRC15 0.2μm LS型 500個入
ミニザルトHY 0.2μm LL型 50個入
ミニザルトRC25AC 0.45μm
ポリプロピレンデプスF 0.5μ 6本
アドバンテック東洋 ウルトラフィルターユニット USY 24個
ポリプロピレンデプスF 1μ DOE 5本
メーカーザルトリウスザルトリウスザルトリウス東京硝子器械アドバンテック東洋東京硝子器械
通常価格84,94623,19719,27845,00013,06522,500
通常出荷日20日目7日目1日目17日目6日目11日目
TGK型番0355-43-16-060355-43-15-61----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト