17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試験槽 CTB-24A CTB-24A

試験槽 CTB-24A

通常単価(税別)
72,425
税込単価
79,668
通常出荷日:8日目

【特長】・15mmの発泡スチロールを保温材に使用していますから、高精度に恒温を保持します。・槽内に棚板...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9663-35

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

CTB-24A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CTB-24Aの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9663-35
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CTB-24A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,425
( 79,668 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・15mmの発泡スチロールを保温材に使用していますから、高精度に恒温を保持します。
・槽内に棚板を2段設置でき、しかも棚板は試験管立てとして兼用できます。
・温度調節用マグコン・サーモレギュレータと槽内温度の監視用温度計を取り付けられるよう挿入口が設けてあります。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)(幅×奥行×深さ):490×354×243
・有効内寸法(mm)(幅×奥行×深さ):357×300×200
・収容できる試験管の数(径18mm/本):90
・容量(L):24
・重さ(kg):9.5
・棚板数(枚):4

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

試験槽 CTB-24Aの型番CTB-24Aのページです。 型番CTB-24Aに関する仕様情報を記載しております。
試験槽 CTB-24Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試験槽 CTB-24A
試験槽 CTB-3A
試験槽 CTB-12S
OH61N 架台
IC402 恒温器
ODK84DKNDX 重ね金具
メーカーヤマト科学ヤマト科学ヤマト科学ヤマト科学ヤマト科学ヤマト科学
通常価格72,42549,00059,00054,880117,28144,000
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目8日目
アズワン型番61-9663-3561-9663-3261-9663-3661-9662-3261-9660-4461-9662-43

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

恒温恒湿器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト