17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェルキャップ

通常単価(税別)
20,24522,133
税込単価
22,27024,346
通常出荷日:1日目

96ディープウェルプレート用のウェルキャップです。注射針を刺しても、貫通部分は自動密封されます。弾力の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マイクロプレート
  • 特長
    96ディープウェルプレート用のウェルキャップです。注射針を刺しても、貫通部分は自動密封されます。弾力のある材質でオートクレーブにも対応できるため再利用が可能です。
  • 脚注
    1ケースあたりの価格です。
  • 仕様詳細
    オートクレーブ可
  • 材質
    熱可塑性エラストマー
  • 使用温度
    -80℃~+121℃
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • メーカー商品名

  • 入 数

  • メーカー型番

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

メーカー商品名

入 数

メーカー型番

アズワン型番

滅 菌

最小発注数量
滅菌済
ウェルキャップ 276000 滅菌済
1ケース(1個/包X50包入)
276000
1-9572-12
滅菌済
1個
未滅菌
ウェルキャップ 276002 未滅菌
1ケース(5個/包X10包入)
276002
1-9572-11
未滅菌
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,133
( 24,346 )
1日目
20,245
( 22,270 )
1日目

詳細情報

基本情報

96ディープウェルプレート用のウェルキャップです。注射針を刺しても、貫通部分は自動密封されます。弾力のある材質でオートクレーブにも対応できるため再利用が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェルキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェルキャップ
96ディープウェルプレート
サーモフィッシャーサイエンティフィック 浮遊細胞用マルチディッシュ
マイクロウェルプレート 1ウェルあたり最大容量 350・400μl
マイクロウェルプレート 1ウェルあたり容量 300・400μl
マイクロウェルプレート 1ウェルあたり最大容量 300・400μl
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格20,245-40,912 -40,657 -38,230 -25,53511,216 -
通常出荷日1日目1日目8日目〜1日目〜1日目1日目〜
商品タイプマイクロプレートマイクロプレートマイクロプレートマイクロプレートマイクロプレートマイクロプレート
特長96ディープウェルプレート用のウェルキャップです。注射針を刺しても、貫通部分は自動密封されます。弾力のある材質でオートクレーブにも対応できるため再利用が可能です。耐溶剤性に優れています。ディープフリーザーでの保存が可能です。各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。丸型ウェルは間に水等を満たすことができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。黒プレートは外蛍光で後方散乱光の発生を最小限に抑え、自己蛍光をもっとも低くしています。白プレートは自己蛍光を低く抑えながら最大の蛍光シグナルの反射を得る事ができるので、外蛍光の測定に適しています。クリアプレートは自己蛍光が最も低く透過方式の検出方式が必要とされる方法に適しています。NunclonTMDelta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。優れた光学的透明性をもっています。96ウェルプレートは、独立ウェルやリム付きフタによるクロスコンタミ防止・低蒸発設計・スタッキング構造です。各ウェルの番号表示により、顕微鏡観察下でウェルの識別が容易です。ウェル縁の盛り上がりにより、クロスコンタミを防止します。ウェル外側のつや消しにより、読み取りの障害となる反射を防止します。被せミスを防ぐ2ヶ所角をカットし、積み重ね用リム(縁)が付いています。
脚注1ケースあたりの価格です。1ケースあたりの価格です。----
仕様詳細オートクレーブ可オートメーション対応無毒性・パイロジェンフリー γ線滅菌済---
材質熱可塑性エラストマーPP(ポリプロピレン)PS(ポリスチレン)PS(ポリスチレン)マイクロプレート/PS(ポリスチレン)(表面/NunclonTMDelta処理PS(ポリスチレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト