17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL

通常単価(税別)
74,578
税込単価
82,036
通常出荷日:1日目

【アズワン2017年度カタログ新商品】【特長】・食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。・...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-7065-05

型番:

530.001FC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

530.001FCの仕様・寸法情報

アズワン型番
3-7065-05
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
530.001FC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,578
( 82,036 )
1日目

詳細情報

基本情報

【アズワン2017年度カタログ新商品】

【特長】
・食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。
・フローコントロールコック付きで、カラ打ち時の溶液をボトルに戻しますので、貴重な溶液を無駄にしません。
【商品仕様】
・型番:530.001FC
・容量(mL):0.1~1
・最小可変容量(mL):0.02
・標準取付口径:GL-45
・材質:吸引チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、バルブスプリング/プラチナイリジウム、バルブプレート/PTFE(四フ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、プランジャー/硼珪酸ガラス(525モデル)・PFAコートガラス(530モデル)、本体/ETFE(ふっ素樹脂)、排出チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
・精度:最大容量設定時<±0.6%
・再現性:最大容量設定時<0.17%(1・2・5mLタイプ)、<0.1%(5・10mLタイプ)
・オートクレーブ可:121℃
・付属品:吸引チューブ(350mm)、排出チューブ、フローコントロールコック、変換アダプター(GL-32・GL-38・GL-40)、分注容量調整つまみ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mLの型番530.001FCのページです。 型番530.001FCに関する仕様情報を記載しております。
ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL
ニッコー・ハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL
アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL
アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mL
アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL
キャリブレックスディスぺンサー Calibrex(TM) 525 容量 0.25~2.5mL
メーカーニッコー・ハンセンニッコー・ハンセンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格74,57861,54474,57861,54461,54458,604
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
アズワン型番3-7065-053-7065-03----

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト