17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧用電気絶縁ゴム手袋 全長:375mm

通常単価(税別)
24,10731,131特別価格
税込単価
26,51834,244特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目~11日目

高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に作業者を感電などの危険から守ります。【仕様】・使用電圧:交流...

詳細を確認

ご注意

  • 高圧用電気絶縁ゴム手袋の使用に際してはゴム手袋の外側に保護手袋(革、合成レザー、その他)の併用が必要です。
  • 使用後は、汚れをきれいに拭き取り、よく乾かした後、タルク粉末をまんべんなく塗布して保管してください。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤で洗い、その後水洗いしてからよく乾かし、タルク粉末をまんべんなく塗布してください。
  • 高圧用電気絶縁ゴム手袋の保管や輸送に当たっては、圧力を加えたり、曲げたりせず、1双ごとに専用の保管箱に入れ、自然な形で保管してください。
  • 保管場所は、日光、湿気、オゾン、熱気、ほこり、油、薬品などの影響がなく、うす暗くて比較的涼しい場所を選んでください(受変電、配電室はオゾンが存在しやすいです)。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • コクゴ型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

質量(g)

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

コクゴ型番

内容量

最小発注数量
特大
500
13.3
8.2
104-08008
1双
1個
460
13.0
7.8
104-08009
1双
1個
440
12.7
7.5
104-08010
1双
1個
420
12.3
7.3
104-08011
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,635
( 32,599 )
11日目
28,697
( 31,567 )
11日目
31,13128,702
( 31,572 )
10日目
24,107
( 26,518 )
10日目

詳細情報

基本情報

高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に作業者を感電などの危険から守ります。
【仕様】
・使用電圧:交流(または直流) 7,000V以下
・全長:375mm

ご注意

  • 高圧用電気絶縁ゴム手袋の使用に際してはゴム手袋の外側に保護手袋(革、合成レザー、その他)の併用が必要です。
  • 使用後は、汚れをきれいに拭き取り、よく乾かした後、タルク粉末をまんべんなく塗布して保管してください。汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤で洗い、その後水洗いしてからよく乾かし、タルク粉末をまんべんなく塗布してください。
  • 高圧用電気絶縁ゴム手袋の保管や輸送に当たっては、圧力を加えたり、曲げたりせず、1双ごとに専用の保管箱に入れ、自然な形で保管してください。
  • 保管場所は、日光、湿気、オゾン、熱気、ほこり、油、薬品などの影響がなく、うす暗くて比較的涼しい場所を選んでください(受変電、配電室はオゾンが存在しやすいです)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧用電気絶縁ゴム手袋 全長:375mmのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q購入後の使用前に自主検査は必要ですか?
A
耐電性能品については耐圧試験後3か月以内に出荷されています。定期自主検査については使用開始から半年以内と定められているため、使用前の自主検査は必要ありません。
Q使用開始後の定期自主検査は依頼できますか?
A
メーカーのヨツギが定期自主検査の委託を受けています。詳細は、ヨツギのwebサイトでご確認ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧用電気絶縁ゴム手袋 全長:375mm
高圧用ゴム手袋 405 中YS-101-28-2
高圧用ゴム手袋 455 中YS-101-22-1
高圧用ゴム手袋
高圧用ゴム手袋 特大 375m 104-08008
低圧ゴム用手袋
メーカーヨツギヨツギコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格24,107-31,46124,04524,045 -24,1074,304
通常出荷日10日目〜10日目10日目10日目10日目7日目
商品タイプ絶縁グローブ--絶縁グローブ-絶縁グローブ
規格規格無し-----
使用電圧(V以下)7000--7000V-600V
全長(cm)37.5-----
内容量1双-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト