ファクトリーサプライ用品技術窓口
剥離防止(MAS)を採用した抵抗値20ΩのITOコートスライドになります。
型番:
東京硝子器械
ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(東京硝子器械)
ケニス
ジョイナー(異径タイプ) E-10×16
nitoms
気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
松浪硝子工業
ITOコートスライド 抵抗値20Ω MA…
通常価格(税別):75,555円
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード