17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 ポリプロピレンプリーツF 0.2μ YSPP-0.2P-250P-Y3S YSPP-0.2P-250P-Y3S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

東京硝子 ポリプロピレンプリーツF 0.2μ YSPP-0.2P-250P-Y3S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YSPP-0.2P-250P-Y3S

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】ポリプロピレン製プリーツタイプフィルターです。
・一体成型、ノーバインダー、長繊維不織布使用のため、繊維の離脱やバインダー材の溶出などの心配はありません。
・独自の多層構造メディアでロングライフの実現、ゲル化した異物の除去も可能にしました。
・コード3形状(222 オーリング型)、シリコンOリング(変更可能)。
【商品仕様】
・入数:1本
・型式:YSPP-02 P-250P-Y3S
・孔径(μ):0.2
・濾過精度(μ):0.2
・耐差圧:0.49MPa
・耐熱:80℃
・濾過精度:ノミナル(公称)表示
・外形寸法:70φ(内径30φ)×250mm

指定中の仕様・寸法情報

TGK型番
0421-40-75-01
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト