17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動ビューレット(平面ジョイント式 ふっ素樹脂コック付 青筋入)本体 25mL F-A-2103BURET-P25S

自動ビューレット(平面ジョイント式 ふっ素樹脂コック付 青筋入)本体 25mL

通常単価(税別)
50,614
税込単価
55,675
通常出荷日:15日目

【商品仕様】・一目盛:0.1・許容誤差±0.03、JISクラスA

  • アズワン型番
    61-9726-62

型番:

F-A-2103BURET-P25S
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-A-2103BURET-P25Sの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9726-62
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
F-A-2103BURET-P25S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,614
( 55,675 )
15日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・一目盛:0.1
・許容誤差±0.03、JISクラスA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自動ビューレット(平面ジョイント式 ふっ素樹脂コック付 青筋入)本体 25mLの型番F-A-2103BURET-P25Sのページです。 型番F-A-2103BURET-P25Sに関する仕様情報を記載しております。
自動ビューレット(平面ジョイント式 ふっ素樹脂コック付 青筋入)本体 25mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動ビューレット(平面ジョイント式 ふっ素樹脂コック付 青筋入)本体 25mL
自動ビューレット(平面ジョイント式 ふっ素樹脂コック付 青筋入)本体 10mL
自動ビューレット(平面ジョイント式 ふっ素樹脂コック付 ニュースタンダード 青筋入) 25mL
ビューレット(ふっ素樹脂コック付 ニュースタンダード)
オートビュレット 茶瓶付 1mL~25mL
ポリ瓶自動ビュレット 容量 25mL
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスアズワンアズワンケニス
通常価格50,61449,22161,36716,342 -38,548 -21,150
通常出荷日15日目15日目15日目15日目〜1日目〜7日目
アズワン型番61-9726-6261-9726-6161-9726-44---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト