ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
アズワン コロニーカウンターライト台 (薄型LED) |
|
アズワン 小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm |
|
アズワン LED光源・ライトガイド・標準高集光レンズ |

【特長】光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。
【商品仕様】
・型式:FG6S-500S
・タイプ:1灯インターロック

東京硝子器械
ライトガイド FG6B-500S

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,000円~

ケニス
小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン
0通常価格(税別):9,600円~

アズワン
LEDリング照明 ARLシリーズ
5通常価格(税別):14,300円~

アズワン
可視光半導体レーザー光源/専用保持具
0通常価格(税別):3,000円~

アズワン
水スライドグラス
0通常価格(税別):640円~

松浪硝子工業
スライドグラス PROシリーズ
0通常価格(税別):2,749円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~