17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 ケミスターシリーズ

通常単価(税別)
1,3271,611
税込単価
1,4601,772
通常出荷日:1日目

超高強度ポリエチレン糸東洋紡「ダイニーマ®」を使用した低発塵性耐切創用手袋です。発塵が少なく、クリーン...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    その他
  • 仕様詳細
    食品衛生法合格品
  • 繊維部材質
    超高強度ポリエチレン
  • 樹脂部材質
    ポリウレタン
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 全長(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細タイプ

JANコード

メーカー商品名

メーカー型番

全長

(mm)

特長

最小発注数量
L
フィット
4901792963138
ケミスターフィット No.520L
520 L
180
超高強度ポリエチレン糸東洋紡「ダイニーマ®」を使用した低発塵性耐切創用手袋です。発塵が少なく、クリーンな環境での使用に適しています。耐切創性インナー手袋としても使用可能です。縫い目のないシームレス編なので、手にフィットし作業性に優れています。耐候性に優れており、洗濯により繰り返しの使用も可能です。
3個
M
フィット
4901792963121
ケミスターフィット No.520M
520 M
175
超高強度ポリエチレン糸東洋紡「ダイニーマ®」を使用した低発塵性耐切創用手袋です。発塵が少なく、クリーンな環境での使用に適しています。耐切創性インナー手袋としても使用可能です。縫い目のないシームレス編なので、手にフィットし作業性に優れています。耐候性に優れており、洗濯により繰り返しの使用も可能です。
3個
L
フィンガー
4901792053303
ケミスターフィンガー No.530L
530 L
200
超高強度ポリエチレン糸東洋紡「ダイニーマ®」を使用した低発塵性耐切創用手袋です。発塵が少なく、クリーンな環境での使用に適しています。指先にウレタン樹脂をコートしており、滑り止め効果に優れています。耐切創性インナー手袋としても使用可能です。縫い目のないシームレス編なので、手にフィットし作業性に優れています。耐候性に優れており、洗濯により繰り返しの使用も可能です。
3個
M
フィンガー
4901792053204
ケミスターフィンガー No.530M
530 M
190
超高強度ポリエチレン糸東洋紡「ダイニーマ®」を使用した低発塵性耐切創用手袋です。発塵が少なく、クリーンな環境での使用に適しています。指先にウレタン樹脂をコートしており、滑り止め効果に優れています。耐切創性インナー手袋としても使用可能です。縫い目のないシームレス編なので、手にフィットし作業性に優れています。耐候性に優れており、洗濯により繰り返しの使用も可能です。
3個
L
パーム
4901792054300
ケミスターパーム No.540L
540 L
230
超高強度ポリエチレン糸東洋紡「ダイニーマ®」を使用した低発塵性耐切創用手袋です。発塵が少なく、クリーンな環境での使用に適しています。掌部にウレタン樹脂をコートしており、滑り止め効果に優れています。耐切創性インナー手袋としても使用可能です。縫い目のないシームレス編なので、手にフィットし作業性に優れています。耐候性に優れており、洗濯により繰り返しの使用も可能です。
3個
M
パーム
4901792054201
ケミスターパーム No.540M
540 M
220
超高強度ポリエチレン糸東洋紡「ダイニーマ®」を使用した低発塵性耐切創用手袋です。発塵が少なく、クリーンな環境での使用に適しています。掌部にウレタン樹脂をコートしており、滑り止め効果に優れています。耐切創性インナー手袋としても使用可能です。縫い目のないシームレス編なので、手にフィットし作業性に優れています。耐候性に優れており、洗濯により繰り返しの使用も可能です。
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,327
( 1,460 )
1日目
1,327
( 1,460 )
1日目
1,611
( 1,772 )
1日目
1,443
( 1,587 )
1日目
1,451
( 1,596 )
1日目
1,452
( 1,597 )
1日目

詳細情報

基本情報

超高強度ポリエチレン糸東洋紡「ダイニーマ®」を使用した低発塵性耐切創用手袋です。発塵が少なく、クリーンな環境での使用に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ケミスターシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 ケミスターシリーズ
ケミスター(R)【アズワン】
耐切創インナーグローブ
ケブラー(R)手袋
シンガー耐切創グローブ
耐切創手袋 GP-KV2R
メーカーショーワグローブアズワン勝星産業アズワンシンガー(宇都宮製作)ショーワグローブ
通常価格1,327-1,170 -7935,5101,3891,691 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプその他その他軍手その他その他ニトリルゴム
仕様詳細食品衛生法合格品-----
繊維部材質超高強度ポリエチレン-----
樹脂部材質ポリウレタン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト