17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ターボ分子ポンプ排気装置 VPT-060 アルバック VPT-060

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ターボ分子ポンプ排気装置 VPT-060 アルバック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VPT-060

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ベース架台内に必要機器をコンパクトに構成しており、クリーンな真空環境に適しています。
【商品仕様】
・型番:VPT-060
・サイズ(mm):340×340×355
・重量(kg):17
・到達圧力:10^-5Pa台
・メインポンプ:ターボ分子ポンプ(空冷式) 60L/sec
・補助ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 20L/min
・所要電気量:単相100V 0.3kVA
・吸気口:ISO63

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-5267-01
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト