17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンダークラッシャー SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)PN-L15C

通常単価(税別)
70,545
税込単価
77,600
通常出荷日:8日目

【特長】・粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。・1200ワット、28000回転の超高速モーターを...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-3380-17

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

PN-L15C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PN-L15Cの仕様・寸法情報

アズワン型番
1-3380-17
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
PN-L15C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,545
( 77,600 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉砕容器は分離型ですので、洗浄が容易です。
・1200ワット、28000回転の超高速モーターを搭載した高性能粉砕機です。
・回転数は無段階調節が可能です。
・岩石、錠剤、種子、陶磁器、木片等乾燥した試料を瞬時に粉砕します。
・WC-3Cは冷却機能付容器が利用でき、熱に弱いサンプルの粉砕に適しています。
・ダストフリー微粉砕用フタは内側にネジ等がないため、サンプルの詰まりなどを防ぎます。
【商品仕様】
・型番:PN-L15C
・仕様:150mL SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンダークラッシャー SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)PN-L15Cの型番PN-L15Cのページです。 型番PN-L15Cに関する仕様情報を記載しております。
ワンダークラッシャー SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)PN-L15Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンダークラッシャー SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)PN-L15C
ワンダークラッシャー SUS冷却ジャケット付容器(標準フタ付)WC-3C
ワンダークラッシャー用フタ PNシリーズ
小型高速粉砕器 WC-3L(微粉砕フタ付)
ワンダークラッシャー WC-3C
ワンダークラッシャー
メーカー大阪ケミカル大阪ケミカルアズワンケニス三商アズワン
通常価格70,545126,57427,018 -104,760127,61611,708 -
通常出荷日8日目8日目1日目〜7日目19日目1日目〜
アズワン型番1-3380-171-3380-03----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粉砕機・クラッシャー・ミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト