17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 エレクトロースライダー 110R 110R

東京硝子 エレクトロースライダー 110R

通常単価(税別)
20,789
税込単価
22,868
通常出荷日:17日目

【特長】双方向性・半導体を使用した新方式を採用し、小型・軽量でリモートコントロールできる取扱い簡単な交...

詳細を確認
  • TGK型番
    0898-64-21-05

型番:

110R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110Rの仕様・寸法情報

TGK型番
0898-64-21-05
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 17日以内

型番リスト

表示件数
型番
110R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,789
( 22,868 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】双方向性・半導体を使用した新方式を採用し、小型・軽量でリモートコントロールできる取扱い簡単な交流制御器です。
【商品仕様】
・品番:110R
・電圧(V):100
・容量(kVA):1
・使用方法および接続方法
・(1)本体を電源コンセントに差込みます。
・(2)調整器のツマミを左に回し、ストッパーを零点に戻します。
・(3)本体のコンセント部に、差込プラグにて負荷をつなぎます。
・(4)調整器のツマミを右に回すと電圧は上昇します。
・ターミナルのIN.PUT(入力)とCOMMON(共通ターミナル)に電源を接続してください
・負荷のコードをOUT.PUT(出力)とCOMMONのターミナルに接続してください
・*寸法・重量:外形:約120D×約95×約75Hmm
・約800g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 エレクトロースライダー 110Rの型番110Rのページです。 型番110Rに関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 エレクトロースライダー 110Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 エレクトロースライダー 110R
東京硝子 実体顕微鏡用LEDリング照明装置 LED-R72(白色光)
実体顕微鏡用LEDリング照明 LED-R48
東京硝子 ハイパワーLED光源 KTL-100
東京硝子 LED光源装置 LA-HDF108DS(450000lx 100W相当)
周波数変換器 SW-1000H
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格20,78926,94018,87384,36772,143579,292
通常出荷日17日目9日目9日目6日目6日目6日目
TGK型番0898-64-21-050060-75-23-010060-75-23-020259-75-23-710753-75-23-070933-64-22-04

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト