17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルスケール KW-1458

通常単価(税別)
15,130
税込単価
16,643
通常出荷日:1日目

【特長】・IP65の防塵・防水性能で、まるごと洗浄可能なオールステンレスボディです。・地域設定機能付き...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタルはかり
  • 秤量 (g)
    2000
  • 最小表示 (mg)
    1000
  • 電源 (V)
    単3乾電池×4本(付属)
  • サイズ (mm)
    218×163×51
  • 型番
    KW1458SS
  • JANコード
    4904785747401
  • 重量 (g)
    約1050
  • アズワン型番
    6-8091-11
  • 機能
    オートパワーオフ・風袋引き

型番:

KW-1458
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KW-1458の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタルはかり
秤量(g)
2000
最小表示(mg)
1000
電源(V)
単3乾電池×4本(付属)
サイズ(mm)
218×163×51
型番
KW1458SS
JANコード
4904785747401
重量(g)
約1050
アズワン型番
6-8091-11
機能
オートパワーオフ・風袋引き

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KW-1458
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,130
( 16,643 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP65の防塵・防水性能で、まるごと洗浄可能なオールステンレスボディです。
・地域設定機能付きです。
・収納に便利な薄型設計です。

商品担当おすすめ

  • カロリースケール CK-005(タニタ) 画像

    タニタ

    カロリースケール CK-005(タニタ)

    【特長】食品約940品目・料理540品目をカナ検索で容易に入力できます。総カロリーと各食品群の過不足をグラフと数値で表示します。当日を含めて7日分の入力履歴を表示します。「カロリー」と「点数」表示がワンタッチで切り替え可能です。

  • 分析天びん AUシリーズ 画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルスケール KW-1458の型番KW-1458のページです。 型番KW-1458に関する仕様情報を記載しております。
デジタルスケール KW-1458のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルスケール KW-1458
薄型デジタルスケール
デジタルスケール(3kg)
電子天びん TWC623N
高精度電子天びん RJ-3200
4100g(0.1g)電子天秤 EA715C-48
メーカータニタアズワントラスコ中山島津製作所新光電子アズワン
通常価格15,13015,7534,200107,72678,30034,900
通常出荷日1日目1日目1日目5日目7日目7日目
商品タイプデジタルはかりデジタルはかりデジタルはかり電子天秤電子天秤電子天秤
秤量(g)20002000300012432004100
最小表示(mg)100010001000.210100
電源(V)単3乾電池×4本(付属)単3乾電池×4本(付属)単4形乾電池×2個(別売)ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A)ACアダプター(付属)ACアダプター(付属)、単3乾電池×4個(別売)
サイズ(mm)218×163×51-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト