17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベータワイプ 100入【100個入り】

通常単価(税別)
9,199
税込単価
10,119
通常出荷日:1日目

自重の7倍の吸水性があります。酸・溶剤・エッチングの汚れに耐えます。

  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    ポリプロピレン
  • ホワイト
  • サイズ (in)
    9X9
  • メーカー商品名
    ベータワイプ TX2009 100入
  • メーカー型番
    TX2009
  • アズワン型番
    7-086-03
  • 詳細材質
    外側/PP(ポリプロピレン)、内側/セルロース
  • 特長
    自重の7倍の吸水性があります。酸・溶剤・エッチングの汚れに耐えます。
  • 内容量
    1袋(100枚)

型番:

TX2009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

TX2009の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリプロピレン
ホワイト
サイズ(in)
9X9
メーカー商品名
ベータワイプ TX2009 100入
メーカー型番
TX2009
アズワン型番
7-086-03
詳細材質
外側/PP(ポリプロピレン)、内側/セルロース
特長
自重の7倍の吸水性があります。酸・溶剤・エッチングの汚れに耐えます。
内容量
1袋(100枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TX2009

内容量

最小発注数量
1袋(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,199
( 10,119 )
1日目

詳細情報

基本情報

自重の7倍の吸水性があります。酸・溶剤・エッチングの汚れに耐えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベータワイプ 100入の型番TX2009のページです。 型番TX2009に関する仕様情報を記載しております。
ベータワイプ 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベータワイプ 100入
滅菌ワイパー HSII100枚入
バーサワイプワイパー クリーンパック
アルファソーブワイパー10 クリーンパック
アルファライトワイパー クリーンパック
アズワン ベータワイプ
メーカーテックスワイプテックスワイプテックスワイプテックスワイプテックスワイプアズワン
通常価格9,19918,8037,65022,51613,1009,199
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質ポリプロピレンセルロースセルロースポリエステルポリエステルポリプロピレン
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
サイズ(in)9X912X129X99X99X9-
メーカー商品名ベータワイプ TX2009 100入滅菌ワイパー TX3210 100枚入バーサワイプワイパー TX629 三百入アルファソーブワイパー 10TX1050アルファライトワイパー TX1008-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト