17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3103-025 組織培養用フラスコ 3103-025

3103-025 組織培養用フラスコ

通常単価(税別)
77,499
税込単価
85,249
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・培養面積(cm2):25・首部形状:カントネック・容量(mL):70・推奨培地:5~7....

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9712-75

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

3103-025
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3103-025の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9712-75
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3103-025
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,499
( 85,249 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・培養面積(cm2):25
・首部形状:カントネック
・容量(mL):70
・推奨培地:5~7.5
・入数:300

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3103-025 組織培養用フラスコの型番3103-025のページです。 型番3103-025に関する仕様情報を記載しております。
3103-025 組織培養用フラスコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3103-025 組織培養用フラスコ
3103-025-MYP組織培養フラスコ
1103-025浮遊培養用フラスコ
3123-075 組織培養用フラスコ
3000-035組織培養用ディッシュ
1123-075浮遊培養用フラスコ
メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラス
通常価格77,49918,43479,03843,48520,06443,485
通常出荷日19日目1日目19日目1日目1日目19日目
アズワン型番61-9712-7561-9712-7661-9712-8361-9712-7861-9712-5061-9712-84

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト