17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットプレート(温度範囲40~370℃)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホットプレート(温度範囲40~370℃)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HP88850190

2021年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・トッププレートはアルミニウム製です。
・埋込み式発熱体が平均した熱伝導で、プレート全体の表面温度を均一に保ちます。
・サイクルライトの点灯による、電源入力の確認ができます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットプレート
使用温度範囲(℃)
30~400
電源
100V
外寸法(mm)
288×438×105
電源詳細
AC100~120V、11A
電気容量(W)
-
寸法(mm)
-
型式
HP88850190
仕様
室温温度:5~35℃
TGK型番
0602-61-08-07
重量(kg)
-
プレート寸法(mm)
260×260

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト