17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピペットマン M(オートタイプ)2~20μL

通常単価(税別)
98,105
税込単価
107,916

【特長】・1度の充電で約600回の分注操作が可能です。・充電中にコードを付けた...

詳細情報を確認する
  • アズワン型番
    1-6659-12

型番:

F81023
解除
    数量:

    F81023の仕様・寸法情報

    アズワン型番
    1-6659-12
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    F81023
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    98,105
    ( 107,916 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1度の充電で約600回の分注操作が可能です。
    ・充電中にコードを付けたままでも使用できます。
    【商品仕様】
    ・型番:P20M
    ・容量範囲:2~20μL
    ・容量範囲:2~20μL
    ・目盛単位:0.01μL
    ・絶対誤差(μL):±0.075~0.15
    ・再現性(μL):≦0.025~0.050
    ・適合チップ:D200・DF30
    ・充電時間1時間で約80%、3時間で完全充電
    ・機能分注モード(PIPET/REPIPETITIVE/MIX/REVERSW/CUSTOMの5種類)、スピードコントロール(吸引/吐出・6段階)
    ・電源:AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
    ・付属品:USBケーブル、バッテリータグ/イジェクタータグ×各4枚、潤滑剤

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ピペットマン M(オートタイプ)2~20μLの型番F81023のページです。 型番F81023に関する仕様情報を記載しております。
    ピペットマン M(オートタイプ)2~20μLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピペットマン M(オートタイプ)2~20μL
    ピペットマン L P12X20L
    ピペットマン L P12X200L
    ピペットマン M(オートタイプ)
    マイクロピペット(ギルソン ピペットマンL) P20L
    ピペットマンL
    メーカーギルソンギルソンギルソンアズワンケニスギルソン
    通常価格98,105154,639154,63998,10547,33048,226 -
    通常出荷日1日目10日目10日目1日目4日目1日目
    アズワン型番1-6659-1261-0083-1961-0083-21---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました