17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミナ997 ACE-997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

アルミナ997 ACE-997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5

  • 商品タイプ
    その他
  • 特長
    高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)。アルミナ純度:>99.7%。純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
  • 仕様
    各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 全長(mm)

    • 高さ(mm)

    • 幅(mm)

    • メーカー品番

    • TGKコード

    • TGK型番

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    高さ

    (mm)

    (mm)

    メーカー品番

    TGKコード

    TGK型番

    最小発注数量
    90
    10
    15
    997-CB-2
    0129318621
    0129-31-86-21
    1個
    90
    12
    17
    997-CB-3
    0129318622
    0129-31-86-22
    1個
    90
    13
    22
    997-CB-3A
    0129318625
    0129-31-86-25
    1個
    90
    14
    26
    997-CB-3B
    0129318626
    0129-31-86-26
    1個
    118
    15
    30
    997-CB-4
    0129318623
    0129-31-86-23
    1個
    150
    15
    30
    997-CB-4A
    0129318627
    0129-31-86-27
    1個
    118
    20
    37
    997-CB-5
    0129318624
    0129-31-86-24
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,249
    ( 2,474 )
    6日目
    2,249
    ( 2,474 )
    6日目
    2,249
    ( 2,474 )
    6日目
    3,402
    ( 3,742 )
    6日目
    6,756
    ( 7,432 )
    6日目
    9,586
    ( 10,545 )
    6日目
    9,586
    ( 10,545 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)。
    ・アルミナ純度:>99.7%。
    ・純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
    ・試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。
    ・使用条件により1500℃以上でも使用できます。
    ・各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルミナ997 ACE-997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミナ997 ACE-997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5
    アルミナ997ボート CB-2/3/3A/3B/4/4A/5
    アルミナ ACE97ボート ACE-CB-4~7
    アルミナ ACEるつぼのみ MM印
    アルミナ999 PSA-999るつぼのみ PB-1~PB5
    アルミナ999 るつぼのみ
    メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格2,249-2,249 -4,467 -16,497 -2,998 -19,989
    通常出荷日6日目6日目2日目〜6日目2日目〜6日目
    商品タイプその他その他その他るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿るつぼ・蒸発皿
    特長高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)。アルミナ純度:>99.7%。純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)。アルミナ純度:>99.7%。純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。ACEアルミナ磁器質(スタンダード)。アルミナ純度:>97%。(純度)耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。-高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)。アルミナ純度:>99.9%。特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。-
    仕様各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。-B型-B型
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト