17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレートワンタッチタンク SOT-3L SOT-3L

ストレートワンタッチタンク SOT-3L

通常単価(税別)
91,140
税込単価
100,254
通常出荷日:30日目

【特長】・タンク内部が開口部からストレート・底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能。【...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3591-64

型番:

SOT-3L
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SOT-3Lの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3591-64
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SOT-3L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,140
( 100,254 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タンク内部が開口部からストレート・底部フラット設計のため購入液剤を容器入りのまま投入可能。
【商品仕様】
・容量:3リットル
・材質:SUS
・耐圧:0.5MPa
・付属品:Oリング(フッ素ゴム製)、安全弁、空圧クイックジョイント

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストレートワンタッチタンク SOT-3Lの型番SOT-3Lのページです。 型番SOT-3Lに関する仕様情報を記載しております。
ストレートワンタッチタンク SOT-3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートワンタッチタンク SOT-3L
ストレートワンタッチタンク SOT-2L
ストレートワンタッチタンク SOTシリーズ
ガソリン携行缶GC-3N
ステンレス容器 容量 20L~100L
ステンレスタンク 容量 10L~45L
メーカー武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリングアズワン土井金属MONOVATE(旧:日東金属工業)アズワン
通常価格91,14083,30083,300 -4,100155,979 -10,100 -
通常出荷日30日目30日目30日目5日目12日目〜1日目
アズワン型番61-3591-6461-3591-63----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト