ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ 重量作業台KWタイプ 中板2枚付 |
|
サカエ ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ |
|
積水テクノ成型 ST型コンテナ |

【特長】
・キャニオンシェルフ専用のねじ込み式シングルキャスターです。
【商品仕様】
・車輪径:125mm
・取付高:165-174mm
・材質:制電性ウレタン車
・ステンレス金具
・許容荷重:kg
・ねじ径:UNF1/2×20山
・製造国:日本

キャニオン
KSBC-125S キャスター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):4,513円~

ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
4.7通常価格(税別):43,797円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):370円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナスナイロンキャスター2個セット(ストッパー付)19mmポール用
4.5通常価格(税別):538円

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ナイロンキャスター2個セット 25mmポール用
4通常価格(税別):591円