17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

干渉フィルター(バンドパスフィルター) VPF-50Sシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

干渉フィルター(バンドパスフィルター) VPF-50Sシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VPF-50S-10-45-40000

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・□45mm以上の大きな有効径で使用できるバンドパスフィルターです。
・バンドパスフィルターを通した太いコリメート光を試料に集光させたい場合や、一点から発散する光をコリメートして有効径の大きなバンドパスフィルターに通したい場合に使用します。
・誘電体膜により、急峻な立ち上がりと遮断波長域の確実な遮蔽を実現しました。
・半値幅が10nmから12nmで、中心波長が400nmから900nmまで10nm刻みでご用意しており、この波長範囲の全域で必要な波長を取り出すことが可能です。
・側面全周に黒塗り処理を施し、ガラス側面による散乱光の影響を抑えています。
・φ25mmのサイズの干渉フィルター(VPF-25C)や透過率の高い干渉フィルター(YIF)をご用意しています。
・※この干渉フィルターの耐熱温度が80度以下なので、ランプの近くや高温になる場所では使用しないでください。
・※この干渉フィルターは高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザには使用できません。
・※干渉フィルターは入射角度依存性があり、光軸に対して角度が傾くと中心波長が短波長側へ移動し、透過率も減少します。
・※光軸に対して平行光または、平行光に近い光を0°入射してください。
・※半値幅が狭くなるほど角度依存性が大きくなります。
・※干渉フィルターは温度が上昇すると中心波長が長波長側に移動します。
・※フィルターは高い性能を出すため、個々に精密な調整が行なわれています。
・※このため、フィルターの厚さは一つずつ違っています。

指定中の仕様・寸法情報

中心波長
400±2nm
半値幅
10±2nm
最大透過率
>45%
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト