17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子器械 アルミナS B型るつぼのみ BA-S7 耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好 BA-S-7

東京硝子器械 アルミナS B型るつぼのみ BA-S7 耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好

通常単価(税別)
15,333
税込単価
16,866
通常出荷日:6日目

【特長】ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97%・耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好・ま...

詳細を確認
  • TGK型番
    0129-31-70-07

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BA-S-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BA-S-7の仕様・寸法情報

TGK型番
0129-31-70-07
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
BA-S-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,333
( 16,866 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】ACE-S アルミナ磁器質
・アルミナ純度:>97%
・耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好
・また、ACE-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
【商品仕様】
・B型 ACE-S るつぼのみ
・型式:BA-S-7
・容量(mL):1000
・外径×高さ(mm):140×120
・包装単位(個):1

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子器械 アルミナS B型るつぼのみ BA-S7 耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好の型番BA-S-7のページです。 型番BA-S-7に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子器械 アルミナS B型るつぼのみ BA-S7 耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子器械 アルミナS B型るつぼのみ BA-S7 耐酸・耐アルカリ・耐食性など良好
アルミナ ACEるつぼのみ BA-20 MM印
東京硝子器械 アルミナS B型るつぼのみ BA-S7
アルミナ ACEるつぼのみ BA-7 MM印
アルミナるつぼ/ふた SSA-S
SSA-Sるつぼ 蓋 B0
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワンケニス
通常価格15,33327,38715,33311,4491,900 -18,430
通常出荷日6日目6日目6日目8日目1日目8日目
TGK型番0129-31-70-070129-31-71-22----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

るつぼカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト