17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

ケーブル-426GY ケーブルマット

ケーブル-426GY ケーブルマット 286011
通常単価(税別)
32,396
税込単価
35,636
通常出荷日:15日目

【特長】・① 臨時配線に対応でき、緩やかな床面の段差にも適応(太いコードもOK)・② 特殊軟質材を使用...

詳細を確認

型番:

286011
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

286011の仕様・寸法情報

商品タイプ
シートタイプクッション
材質
その他
幅×長さ (mm)
1000×450
質量(g)
3500
アズワン型番
61-3429-22
詳細材質
軟質エンビ

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ材質幅×長さ (mm)
286011シートタイプクッションその他1000×450

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
286011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,396
( 35,636 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・① 臨時配線に対応でき、緩やかな床面の段差にも適応(太いコードもOK)
・② 特殊軟質材を使用しているので、耐候性・耐寒性・熱変形性・耐油性・耐オゾン性にすぐれ、屋内外(寒冷地)で使用できます
・③ 底面のスリットを広げて電線を簡単に挿入することができます
・④ つまづきにくい緩やかな山型成型
・⑤ 幅広のため、テープで固定しなくても安定しています
・⑥ 任意の長さに切ってお使いください
・屋内・外対応
・ケーブル-426GY

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケーブル-426GY ケーブルマットの型番286011のページです。 型番286011に関する仕様情報を記載しております。
ケーブル-426GY ケーブルマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル-426GY ケーブルマット
安心クッションコーナー用 みつあし(クリア)
コーナークッションスリム
安心クッションはさみこみ型 ライトグレー
メーカー日本緑十字社カーボーイつくし工房カーボーイ
通常価格32,3961351,848 -1,400
通常出荷日15日目在庫品1日目1日目〜9日目
商品タイプシートタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッションその他クッション
材質その他塩化ビニール(PVC)EVAシート/発泡ポリエチレンニトリルゴム(NBR)
幅×長さ (mm)1000×45013×25220×200018×2000
質量(g)3500---
アズワン型番61-3429-22---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト