17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シングルウェハーケースSC SC-300

シングルウェハーケースSC

通常単価(税別)
14,800
税込単価
16,280
通常出荷日:1日目

【仕様】・シングルウェハーケースSC SC-300/SC-450です。・SC-450はガスケット付きで...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は型番:2-4995-01です。各商品の仕様は画面下の商品情報をご確認ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

SC-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番:2-4995-01

型番:2-4995-01

型番:2-4995-02

型番:2-4995-02

SC-300の仕様・寸法情報

商品タイプ
ウェハーキャリア・トレー
サイズ(mm)
337×337×41
ウェハー径(mm)
300(12")
材質
本体・フタ/セミプラスト®PC(PC)、フック・ヒンジ/セミプラスト®PP(PP)、リテーナー/PE(ポリエチレン)
メーカー商品名
シングルウェハーケースSCSC-300
メーカー型式
SC-300
アズワン型番
2-4995-01
特長
テープシール付きで機密性を確保します。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • ウェハー径(mm)

  • 材質

  • メーカー商品名

  • メーカー型式

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SC-300

サイズ

(mm)

ウェハー径

(mm)

材質

メーカー商品名

メーカー型式

アズワン型番

特長

内容量

最小発注数量
337×337×41
300(12")
本体・フタ/セミプラスト®PC(PC)、フック・ヒンジ/セミプラスト®PP(PP)、リテーナー/PE(ポリエチレン)
シングルウェハーケースSCSC-300
SC-300
2-4995-01
テープシール付きで機密性を確保します。
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,800
( 16,280 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・シングルウェハーケースSC SC-300/SC-450です。
・SC-450はガスケット付きで、機密性を確保します。

ご注意

  • 画像は型番:2-4995-01です。各商品の仕様は画面下の商品情報をご確認ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シングルウェハーケースSCの型番SC-300のページです。 型番SC-300に関する仕様情報を記載しております。
シングルウェハーケースSCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルウェハーケースSC
ハンドルH KMタイプ 2.5/3インチ用 ミライアル
ハンドルH 4インチ用 ミライアル
ウェハーキャリア(PFA)8インチ ミライアル
ウェハーキャリア(PFA) 2、2.5、3、4インチ
角型キャリアMASK
メーカーミライアルミライアルミライアルミライアルミライアルミライアル
通常価格14,80012,071 -13,30091,100 -20,700 -32,300 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレーウェハーキャリア・トレー
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト