17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

平行平面基板(ガラス製) OPSQ-5シリーズ

通常単価(税別)
13,50053,400
税込単価
14,85058,740
通常出荷日:15日目

【特長】・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーテ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(φmm)

厚さ

(mm)

平行度

面精度

アズワン型番

最小発注数量
50
1
<00′05″
λ
61-6936-12
1個
50
1
<03′00″
61-6936-13
1個
50
2
<00′05″
λ
61-6936-14
1個
50
2
<03′00″
61-6936-15
1個
50
3
<00′05″
λ
61-6936-18
1個
50
3
<00′05″
λ/4
61-6936-17
1個
50
3
<03′00″
61-6936-19
1個
50
5
<00′05″
λ
61-6936-22
1個
50
5
<00′05″
λ/4
61-6936-21
1個
50
5
<00′05″
λ/10
61-6936-20
1個
50
5
<03′00″
61-6936-23
1個
50
8
<00′05″
λ
61-6936-27
1個
50
8
<00′05″
λ/4
61-6936-26
1個
50
8
<00′05″
λ/10
61-6936-25
1個
50
8
<00′02″
λ/20
61-6936-24
1個
50
8
<03′00″
61-6936-28
1個
50
2.3
<00′10″
61-6936-16
1個
50.8
5
<00′05″
λ/4
61-6936-30
1個
50.8
5
<00′05″
λ/10
61-6936-29
1個
50.8
8
<00′05″
λ/10
61-6936-31
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,700
( 19,470 )
15日目
14,100
( 15,510 )
15日目
17,700
( 19,470 )
15日目
14,100
( 15,510 )
15日目
17,700
( 19,470 )
15日目
21,200
( 23,320 )
15日目
14,100
( 15,510 )
15日目
19,800
( 21,780 )
15日目
22,200
( 24,420 )
15日目
24,700
( 27,170 )
15日目
16,000
( 17,600 )
15日目
21,300
( 23,430 )
15日目
24,200
( 26,620 )
15日目
26,700
( 29,370 )
15日目
53,400
( 58,740 )
15日目
17,300
( 19,030 )
15日目
13,500
( 14,850 )
15日目
22,200
( 24,420 )
15日目
24,700
( 27,170 )
15日目
26,700
( 29,370 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。
・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
・可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。
・平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。
・面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。
・裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。
・※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。
・※面精度保証データは製品には添付されません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行平面基板(ガラス製) OPSQ-5シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行平面基板(ガラス製) OPSQ-5シリーズ
平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ
平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ
アズワン 平行平面基板(ガラス製)OPB-1シリーズ
平行平面基板(ガラス製)厚さ3~5mm
平行平面基板 OPB-2シリーズ
メーカーシグマ光機シグマ光機アズワンアズワンシグマ光機アズワン
通常価格13,500-1,900 -1,900 -7,900 -11,800 -11,800 -
通常出荷日15日目15日目〜15日目〜15日目〜15日目15日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト