17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

採尿管 UR-301 UR-301

採尿管 UR-301

通常単価(税別)
23,440
税込単価
25,784
通常出荷日:8日目

【特長】落としても割れない、PET製のスピッツです。【商品仕様】・型式:UR-301・容量(mL):1...

詳細を確認
  • TGK型番
    0439-11-60-01

ご注意

  • キャップ付きもあります。詳しくはお問合わせください。

型番:

UR-301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UR-301の仕様・寸法情報

TGK型番
0439-11-60-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
UR-301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,440
( 25,784 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】落としても割れない、PET製のスピッツです。
【商品仕様】
・型式:UR-301
・容量(mL):10
・外径×高さ(mm):16.3φ×105
・入数(本):1000
・キャップ材質:PE

ご注意

  • キャップ付きもあります。詳しくはお問合わせください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

採尿管 UR-301の型番UR-301のページです。 型番UR-301に関する仕様情報を記載しております。
採尿管 UR-301のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
採尿管 UR-301
東京硝子 検査用綿棒 1PX1503P 150本入
検査用綿棒 1PZ1503P 150本
エーステスト用インキュベーター
検査用綿棒 1PW1505P 150本
東京硝子 滅菌希釈液 MV2-90 40本 MV2-90PBS
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格23,44011,93811,93834,73311,9389,421
通常出荷日8日目6日目6日目6日目6日目8日目
TGK型番0439-11-60-010153-80-45-120153-80-45-110093-80-45-110153-80-45-130000-80-46-02

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト