17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特殊乳鉢 炭化ホウ素(ボロンカーバイド)乳棒付 内径×外径×深さ(mm):φ50×φ60×20

通常単価(税別)
392,000
税込単価
431,200
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・型番:BN-60・内径×外径×深さ(mm):φ50×φ60×20・材質:炭化ホウ素(ボロ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-6838-01

型番:

BN-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BN-60の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-6838-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
BN-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
392,000
( 431,200 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:BN-60
・内径×外径×深さ(mm):φ50×φ60×20
・材質:炭化ホウ素(ボロンカーバイド)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊乳鉢 炭化ホウ素(ボロンカーバイド)乳棒付 内径×外径×深さ(mm):φ50×φ60×20の型番BN-60のページです。 型番BN-60に関する仕様情報を記載しております。
特殊乳鉢 炭化ホウ素(ボロンカーバイド)乳棒付 内径×外径×深さ(mm):φ50×φ60×20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊乳鉢 炭化ホウ素(ボロンカーバイド)乳棒付 内径×外径×深さ(mm):φ50×φ60×20
メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 φ60×φ50
メノウ乳鉢 浅型 乳棒付 φ75×φ60
磁製乳鉢(乳棒付き)外寸(mm)Φ60~360
アルミナ乳鉢(乳棒付)
自動乳鉢 ANM/ALM/AMM用 アルミナ乳鉢 200㎜φ
メーカー伊藤製作所東京硝子器械東京硝子器械アズワンレオナケニス
通常価格392,00011,08414,65414,206 -3,855 -62,506
通常出荷日8日目14日目31日目1日目1日目9日目
アズワン型番3-6838-01-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乳鉢カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト