17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールエッジワイパーTX2069(230×230mm)

通常単価(税別)
8,499
税込単価
9,349
通常出荷日:1日目

【特長】・吸水性に優れています。・標準溶剤とアルコールと共に使用することができます。・半導体やマイクロ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-6996-01

型番:

TX2069
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TX2069の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-6996-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TX2069
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,499
( 9,349 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性に優れています。
・標準溶剤とアルコールと共に使用することができます。
・半導体やマイクロエレクトロニクスの拭取り・清掃などに適しています。
・端をレーザーカットしており、発塵を低減しています。
【商品仕様】
・型番:TX2069
・サイズ(mm):230×230
・入数:1袋(75枚/袋×2袋入)
・材質:ポリエステル長繊維100%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールエッジワイパーTX2069(230×230mm)の型番TX2069のページです。 型番TX2069に関する仕様情報を記載しております。
シールエッジワイパーTX2069(230×230mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールエッジワイパーTX2069(230×230mm)
アルファソーブワイパーTX2412
マイクロワイパーTX3042
シールエッジワイパーTX2069(テックスワイプ)
高吸収ワイパーTX42
導電安全ショートブーツ FS665C-01
メーカーテックスワイプテックスワイプテックスワイプアズワンアズワン東洋リントフリー
通常価格8,49926,93226,8418,49919,70015,741 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
アズワン型番3-6996-013-6995-013-6989-01---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト